!!!停产产品!!! 后续产品系列为 3SK1 的补充 SIRIUS 安全开关设备 带继电器使能电路(EC) 24 V AC/DC,22.5 mm 螺栓型端子连接 EC 无延迟:2 S EC 有延迟:0 NO MK:0 NC 自动起动 基础设备 最大达到 SIL:1,PL:等
注意
产品不再提供
The preferred successor is 3SK1111-1AB30 or 3SK1211-1BB00/3SK1211-1BB40
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
3TK2824-1CB30 |
产品说明 |
!!!停产产品!!! 后续产品系列为 3SK1 的补充 SIRIUS 安全开关设备 带继电器使能电路(EC) 24 V AC/DC,22.5 mm 螺栓型端子连接 EC 无延迟:2 S EC 有延迟:0 NO MK:0 NC 自动起动 基础设备 最大达到 SIL:1,PL:等
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2020.10.01 |
注意 |
产品不再提供
The preferred successor is 3SK1111-1AB30 or 3SK1211-1BB00/3SK1211-1BB40
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
FW / 41L |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
LAO----- |
出口管制规定 |
ECCN : EAR99 / AL : N |
工厂生产时间 |
15 天 |
净重 (Kg) |
0.242 Kg |
包装尺寸 |
28.00 x 106.50 x 124.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209380653 |
UPC |
754554485072 |
商品代码 |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5837 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2009.05.28 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|