!!!停产产品!!! 后续产品系列为 3SK1 的补充 SIRIUS 安全开关设备 带辅助接触器 EC 无延迟:3 NO + 1 HL 24 V DC,90 mm 螺栓型端子连接 EC 无延迟:3 NO + 1 HL EC 有延迟:0 MK:0 自动起动 / 被监控的起动 基础设备 最大达到 SIL:3,PL:选项
注意
产品不再提供
The preferred successor is 3SK1120-1AB40 + 3SK1213-1AB40
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
3TK2853-1BB40 |
产品说明 |
!!!停产产品!!! 后续产品系列为 3SK1 的补充 SIRIUS 安全开关设备 带辅助接触器 EC 无延迟:3 NO + 1 HL 24 V DC,90 mm 螺栓型端子连接 EC 无延迟:3 NO + 1 HL EC 有延迟:0 MK:0 自动起动 / 被监控的起动 基础设备 最大达到 SIL:3,PL:选项
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2020.10.01 |
注意 |
产品不再提供
The preferred successor is 3SK1120-1AB40 + 3SK1213-1AB40
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
FW / 41L |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
LAO----- |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
0.693 Kg |
包装尺寸 |
136.50 x 188.00 x 110.50 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209564541 |
UPC |
754554842417 |
商品代码 |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5837 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2012.05.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead titanium zirconium oxide
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|