接触器电磁线圈 3TF30-33,3TF40-43,3TH3,3TH4 3TB40-43,3TH8 240V DC
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
3TY4803-0BQ4 |
产品说明 |
接触器电磁线圈 3TF30-33,3TF40-43,3TH3,3TH4 3TB40-43,3TH8 240V DC
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2021.10.01 |
注意 |
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
RE / 41A |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
L-R----- |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
0.195 Kg |
包装尺寸 |
53.00 x 61.00 x 43.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209191808 |
UPC |
754554204321 |
商品代码 |
85045000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NSE |
产品组 |
5801 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
土耳其 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2017.03.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |