SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
3UF7011-1AB00-2
Product
基础模块 SIMOCODE pro V PN GP ,以太网/PROFINET IO, PN 系统冗余, OPC UA 服务器, 网络服务器, 传输率 100 MBit/s, 1 x 总线连接通过 RJ45, 4E/3A 可自由设置参数, US:24 V DC, 热敏电阻接口输入端 单稳态继电器输入端, 可扩展,通过 1 个扩展模块(DM,TM,EM)
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3UF7011-1AB00-2
产品说明 基础模块 SIMOCODE pro V PN GP ,以太网/PROFINET IO, PN 系统冗余, OPC UA 服务器, 网络服务器, 传输率 100 MBit/s, 1 x 总线连接通过 RJ45, 4E/3A 可自由设置参数, US:24 V DC, 热敏电阻接口输入端 单稳态继电器输入端, 可扩展,通过 1 个扩展模块(DM,TM,EM)
产品家族 SIMOCODE pro 3UF7 电机管理和控制设备
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 XK / 42J
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.343 Kg
包装尺寸 52.00 x 132.00 x 134.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047621058566
UPC 804766730559
商品代码 85371098
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5836
组代码 R711
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2018.08.31
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉基-1-丙酮

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number 04f84fd7-9f3f-4db9-beb0-7bb72e16d71b
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-37-08-04
eClass 14 27-37-08-04
eClass 6 27-37-08-04
eClass 7.1 27-37-08-04
eClass 8 27-37-08-04
eClass 9 27-37-08-04
eClass 9.1 27-37-08-04
ETIM 7 EC002572
ETIM 8 EC002572
ETIM 9 EC002572
IDEA 4 4776
UNSPSC 15 39-12-15-52
|
;