数字监控继电器 电流控制继电器,22.5 mm 为 0.05-10 A AC/DC 超出和低于 24 至 240 V AC/DC DC 和 AC 50 至 60 Hz 起动延迟和干扰峰值延迟 0.1 至 20 s 滞后 0.01 至 5 A 1 个转换触点 带或不带错误存储器 螺栓型端子连接 的等效产品 3UG3522-1AL20,3UG3522-1AG20 和 3UG3522-1AC48-0AA1
商品编号(市售编号) |
3UG4622-1AW30 |
产品说明 |
数字监控继电器 电流控制继电器,22.5 mm 为 0.05-10 A AC/DC 超出和低于 24 至 240 V AC/DC DC 和 AC 50 至 60 Hz 起动延迟和干扰峰值延迟 0.1 至 20 s 滞后 0.01 至 5 A 1 个转换触点 带或不带错误存储器 螺栓型端子连接 的等效产品 3UG3522-1AL20,3UG3522-1AG20 和 3UG3522-1AC48-0AA1
|
产品家族 |
电流监视 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
FP / 41H |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
LAO----- |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
工厂生产时间 |
3 天 |
净重 (Kg) |
0.150 Kg |
包装尺寸 |
29.00 x 99.00 x 107.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209642423 |
UPC |
754554932569 |
商品代码 |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5885 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2012.05.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Dicyclohexyl phthalate (DCHP)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-37-18-02 |
eClass |
6 |
27-37-18-02 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-02 |
eClass |
8 |
27-37-18-02 |
eClass |
9 |
27-37-18-02 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-02 |
ETIM |
7 |
EC001440 |
ETIM |
8 |
EC001440 |
ETIM |
9 |
EC001440 |
IDEA |
4 |
4727 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|