SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
3VA1340-6EE32-0AA0
Product
断路器 3VA1 IEC 框架 400 通断能力等级 H Icu=70kA @ 415V 3 极,系统保护 TM220,ATFM,In = 400A 过载保护 Ir=280A...400A 短路保护 Ii=10 x In 螺钉扁平连接端子
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3VA1340-6EE32-0AA0
产品说明 断路器 3VA1 IEC 框架 400 通断能力等级 H Icu=70kA @ 415V 3 极,系统保护 TM220,ATFM,In = 400A 过载保护 Ir=280A...400A 短路保护 Ii=10 x In 螺钉扁平连接端子
产品家族 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 RO / 1CB
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 LOA-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 5.214 Kg
包装尺寸 162.00 x 261.00 x 170.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948866009
UPC 804766889479
商品代码 8536200000
LKZ_FDB/ CatalogID LV10
产品组 5375
组代码 P360
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2016.01.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-37-04-09
eClass 14 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
;