断路器 VL150X UL, 型号 CG(CAT 编号 NCX3B030) 不可互换框架, 具有断路器许可 符合 UL 489 标准通断能力 3 极,NEMA Rating 35kA/480V (塑壳断路器) 过流脱扣器 TM,LI 功能 TU=40°C In=<30A 额定电流 II=300A 短路保护 Ir=30A 过流脱扣器 用于设备保护 无连接附件 无辅助脱扣器 无辅助/报警开关
注意
产品不再提供
Successor portfolio 3VA; further information via www.siemens.com/3VA
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
3VL1103-1KM30-0AA0 |
产品说明 |
断路器 VL150X UL, 型号 CG(CAT 编号 NCX3B030) 不可互换框架, 具有断路器许可 符合 UL 489 标准通断能力 3 极,NEMA Rating 35kA/480V (塑壳断路器) 过流脱扣器 TM,LI 功能 TU=40°C In=<30A 额定电流 II=300A 短路保护 Ir=30A 过流脱扣器 用于设备保护 无连接附件 无辅助脱扣器 无辅助/报警开关
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2023.03.20 |
注意 |
产品不再提供
Successor portfolio 3VA; further information via www.siemens.com/3VA
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
EJ / 1CC |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
LCP----- |
出口管制规定 |
ECCN : EAR99 / AL : N |
工厂生产时间 |
20 天 |
净重 (Kg) |
2.000 Kg |
包装尺寸 |
116.00 x 189.00 x 136.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209730984 |
UPC |
662643159257 |
商品代码 |
85362010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
产品组 |
3742 |
组代码 |
P360 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|