SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
3VL1104-1KM30-0AA0
Product
相似图像
断路器 VL150X UL, 型号 CG(CAT 编号 NCX3B040) 不可互换框架, 具有断路器许可 符合 UL 489 标准通断能力 3 极,NEMA Rating 35kA/480V (塑壳断路器) 过流脱扣器 TM,LI 功能 TU=40°C In=<40A 额定电流 II=600A 短路保护 Ir=40A 过流脱扣器 用于设备保护 无连接附件 无辅助脱扣器 无辅助/报警开关, 备件产品仅适用于 更换目的
注意
Successor portfolio 3VA; further information via www.siemens.com/3VA
此产品为《免于办理强制性产品认证证明》下之备件产品,根据国家相关法律规定,仅能直接用于向最终用户提供维修服务目而使用,不能挪作他用,不能在其他经营活动中使用。贵司应在确认购买目的符合国家规定的前提下购本产品。同时,如贵司不是使用本产品的最终用户,请贵司提供最终用户信息(包括名称、地址)。我司保留就产品用途进行查验的权利。如贵司无合理理由不配合查验或产品使用不符合国家规定,贵司应自行承担全部责任,我司保留停止供货并向贵司索赔的权利。
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3VL1104-1KM30-0AA0
产品说明 断路器 VL150X UL, 型号 CG(CAT 编号 NCX3B040) 不可互换框架, 具有断路器许可 符合 UL 489 标准通断能力 3 极,NEMA Rating 35kA/480V (塑壳断路器) 过流脱扣器 TM,LI 功能 TU=40°C In=<40A 额定电流 II=600A 短路保护 Ir=40A 过流脱扣器 用于设备保护 无连接附件 无辅助脱扣器 无辅助/报警开关, 备件产品仅适用于 更换目的
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM410:停止批量生产 / 仅供应有限备件
PLM 有效日期 产品停产时间:2021.10.01
注意
Successor portfolio 3VA; further information via www.siemens.com/3VA
此产品为《免于办理强制性产品认证证明》下之备件产品,根据国家相关法律规定,仅能直接用于向最终用户提供维修服务目而使用,不能挪作他用,不能在其他经营活动中使用。贵司应在确认购买目的符合国家规定的前提下购本产品。同时,如贵司不是使用本产品的最终用户,请贵司提供最终用户信息(包括名称、地址)。我司保留就产品用途进行查验的权利。如贵司无合理理由不配合查验或产品使用不符合国家规定,贵司应自行承担全部责任,我司保留停止供货并向贵司索赔的权利。
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 EJ / 1CC
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 LCP-----
交付信息
出口管制规定 ECCN : EAR99 / AL : N
工厂生产时间 20 天
净重 (Kg) 2.000 Kg
包装尺寸 116.00 x 132.00 x 189.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209731035
UPC 662643159271
商品代码 85362010
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 3742
组代码 P360
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;