附件用于 VL800UL,VL1200UL,VL1600UL, 分励脱扣器 208...277V AC 用于右侧安装
注意
Successor portfolio 3VA; further information via www.siemens.com/3VA
商品编号(市售编号) |
3VL9800-1ST01 |
产品说明 |
附件用于 VL800UL,VL1200UL,VL1600UL, 分励脱扣器 208...277V AC 用于右侧安装
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM410:停止批量生产 / 仅供应有限备件 |
PLM 有效日期 |
产品停产时间:2021.10.01 |
注意 |
Successor portfolio 3VA; further information via www.siemens.com/3VA
|
价格组 / 总部价格组 |
EJ / 1CC |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
0.159 Kg |
包装尺寸 |
55.50 x 75.00 x 98.50 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209676923 |
UPC |
783643432161 |
商品代码 |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
产品组 |
3742 |
组代码 |
P360 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|