断路器 3VM1 IEC 框架 250 通断能力等级 S Icu=36 kA @ 415 V 3 极,系统保护 TM210,FTFM,In=200A 过载保护 Ir=200A 固定设置 短路保护 Ii=10 x In 螺钉扁形连接器
商品编号(市售编号) |
3VM1220-4ED32-0AA0 |
产品说明 |
断路器 3VM1 IEC 框架 250 通断能力等级 S Icu=36 kA @ 415 V 3 极,系统保护 TM210,FTFM,In=200A 过载保护 Ir=200A 固定设置 短路保护 Ii=10 x In 螺钉扁形连接器
|
产品家族 |
3VM Molded Case Circuit Breakers |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
EK / 1CB |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
LBO----- |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
1.597 Kg |
包装尺寸 |
125.00 x 175.00 x 123.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4042948811061 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
8536200000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
产品组 |
5377 |
组代码 |
P360 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2012.06.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
1200 |
27-37-04-09 |
eClass |
1400 |
27-37-04-09 |
eClass |
600 |
27-37-04-09 |
eClass |
710 |
27-37-04-09 |
eClass |
800 |
27-37-04-09 |
eClass |
900 |
27-37-04-09 |
eClass |
910 |
27-37-04-09 |
ETIM |
700 |
EC000228 |
ETIM |
800 |
EC000228 |
ETIM |
900 |
EC000228 |
IDEA |
400 |
4850 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|