登录
SiePortal
您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。
SiePortal
地区和语言
Select country/region
SiePortal在选择的地区尚不可用
请注意,SiePortal在您选择的地区尚不可用。如果继续,将转到平台<名称平台>,在该地区,该平台也将由SiePortal相继取代。
在选择的区域,SiePortal可用
请注意,在您选择的地区,我们的在线支持服务已由其继用SiePortal所取代。如果您继续,将转到SiePortal,其将相继取代其他地区的在线支持服务。
帮助
样本和订购(工业商城)
在此可以查找有关样本和订购主题的帮助和提示信息:
帮助(工业商城)
服务与支持(在线支持)
在此可以查找有关服务和支持主题的帮助和提示信息:
帮助(在线支持)
支持请求
创建请求
使用我们的在线联系方式获得具体的解决方案建议,或者将您的技术问题直接发送给技术支持部门的产品专家。
创建请求
您请求的状态
在线跟踪您的请求状态。在此可以查找您的请求概览:
您请求的状态
搜索范围
产品与服务
知识库
全球论坛
主页
产品目录
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
... 您需要的一切
... 您需要的一切
订货数据总览
产品目录和价格列表
订货数据总览
3VT8210-2BA03-0DF0
产品与服务
支持
mySiePortal
产品目录
产品目录
eCl@ss 6
eClass 9
eClass 9.1
ETIM 7
ETIM 8
最小化
组态工具大全
3VT8210-2BA03-0DF0
断路器 VT160 高交换容量 H Icu=50kA,415/440 VAC 3 极,系统保护 热磁性脱扣器, IR=70..100A,过载保护 II=1000A,短路保护 无辅助脱扣器 带 1x HS+1x AS 插件前部端子
列表价(不含税)
显示价格
您的单价(不含税)
显示价格
PDF 格式的数据表
下载
服务和支持 (手册,认证,问答...)
下载
更多图片
正在加载
正在加载
无可用图片
您的单价(不含税)
正在加载
正在加载
显示全部
产品
商品编号(市售编号)
3VT8210-2BA03-0DF0
产品说明
断路器 VT160 高交换容量 H Icu=50kA,415/440 VAC 3 极,系统保护 热磁性脱扣器, IR=70..100A,过载保护 II=1000A,短路保护 无辅助脱扣器 带 1x HS+1x AS 插件前部端子
产品家族
订货数据总览
产品生命周期 (PLM)
PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组
EQ / 1CC
列表价(不含税)
显示价格
您的单价(不含税)
显示价格
金属系数
无
交付信息
出口管制规定
ECCN : N / AL : N
工厂生产时间
7 天
净重 (Kg)
1.500 Kg
包装尺寸单位的测量
未提供
数量单位
1 件
包装数量
1
其他产品信息
EAN
未提供
UPC
未提供
商品代码
85362090
LKZ_FDB/ CatalogID
LV10.1
产品组
3743
组代码
P360
原产地
中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive
RoHS 合规开始日期: 2005.07.01
产品类别
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
否
REACH Art. 33 责任信息
到达信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
版本
分类
eClass
12
27-37-04-09
eClass
14
27-37-04-09
eClass
6
27-37-04-09
eClass
7.1
27-37-04-09
eClass
8
27-37-04-09
eClass
9
27-37-04-09
eClass
9.1
27-37-04-09
ETIM
7
EC000228
ETIM
8
EC000228
ETIM
9
EC000228
IDEA
4
4850
UNSPSC
15
39-12-16-01
|
您可选择将选项加入到此产品。
配置产品选项
建议同时购买:
;