断路器 2.4...4 A,用于 电机和线路保护 螺丝端子 Icu:415 V 100 kA 辅助触点:1 个常开触点 + 1 常闭触点,
注意
Please contact your Siemens partner
商品编号(市售编号) |
3VU1340-1MJ00 |
产品说明 |
断路器 2.4...4 A,用于 电机和线路保护 螺丝端子 Icu:415 V 100 kA 辅助触点:1 个常开触点 + 1 常闭触点,
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2019.10.01 |
注意 |
Please contact your Siemens partner
|
后续产品 |
3RV6011-1DA15 |
后继产品说明 |
断路器 3.2 A A 脱扣器 2.2...3.2 A, N 脱扣器 42 A, 用于电机保护,等级 10, 螺纹连接, 标准交换容量 带横向辅助开关 1 NO+1 NC |
价格组 / 总部价格组 |
XM / 453 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
13 天 |
净重 (Kg) |
0.325 Kg |
包装尺寸 |
57.00 x 90.00 x 77.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
6938030372788 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85362000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5356 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2017.03.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|