SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
3WL1106-2CB36-4GN2
Product
抽屉式断路器 带抽屉式框架 3 极,尺寸 1,IEC In=630A,最大 690V,AC 50/60Hz Icu=55kA,500V 时 背面水平连接 过流脱扣器 ETU 25 LSI 保护,可调节 0.4-1 英寸 电机-/手动操作机构带存储器 交流驱动电机 50/60Hz 208-240V 或 220-250V DC 激活 50/60Hz 230V AC,220V DC 带有第 1 个辅助脱扣器 “F”分励脱扣器,F1 50/60Hz 230V AC/220V DC,100%ED 带第 2 个辅助脱扣器“R”,F3 欠压,非延时 208-240V AC,220-250V DC 2NO+2NC
注意
Successor portfolio 3WA; more information via www.siemens.com/3WA
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3WL1106-2CB36-4GN2
产品说明 抽屉式断路器 带抽屉式框架 3 极,尺寸 1,IEC In=630A,最大 690V,AC 50/60Hz Icu=55kA,500V 时 背面水平连接 过流脱扣器 ETU 25 LSI 保护,可调节 0.4-1 英寸 电机-/手动操作机构带存储器 交流驱动电机 50/60Hz 208-240V 或 220-250V DC 激活 50/60Hz 230V AC,220V DC 带有第 1 个辅助脱扣器 “F”分励脱扣器,F1 50/60Hz 230V AC/220V DC,100%ED 带第 2 个辅助脱扣器“R”,F3 欠压,非延时 208-240V AC,220-250V DC 2NO+2NC
产品家族 3-极
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2023.10.01
注意
Successor portfolio 3WA; more information via www.siemens.com/3WA
价格数据
价格组 / 总部价格组 RR / 1CA
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 LAO-----
交付信息
出口管制规定 ECCN : 9N9999 / AL : N
工厂生产时间 30 天
净重 (Kg) 70.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85362000
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 3745
组代码 P360
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-37-04-09
eClass 14 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
您可选择将选项加入到此产品。
;