SIRIUS SIMOCODE ES 2007 标准, 单个用户的浮动许可证 工程组态软件, CD 上的软件和文档, U 盘上的许可证密钥 A 级, 3 种语言(德语,EN,法语), 可在以下操作系统下运行: Win 7 SP1 / Win 10 - 64 位 (专业版/旗舰版/企业版)/ Win Server 2008 R2 Std. SP1 / 2012 R2 / 2016 - 64 位,, 参考硬件: SIRIUS SIMOCODE PRO 3UF7*, 通信方式 系统接口 内容:套装(1xDVD + 1x USB)
注意
产品不再提供
SIMOCODE ES V15.1 is available as successor: 3ZS1322-5CC13-0YA5
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
3ZS1312-5CC10-0YA5 |
产品说明 |
SIRIUS SIMOCODE ES 2007 标准, 单个用户的浮动许可证 工程组态软件, CD 上的软件和文档, U 盘上的许可证密钥 A 级, 3 种语言(德语,EN,法语), 可在以下操作系统下运行: Win 7 SP1 / Win 10 - 64 位 (专业版/旗舰版/企业版)/ Win Server 2008 R2 Std. SP1 / 2012 R2 / 2016 - 64 位,, 参考硬件: SIRIUS SIMOCODE PRO 3UF7*, 通信方式 系统接口 内容:套装(1xDVD + 1x USB)
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2020.10.01 |
注意 |
产品不再提供
SIMOCODE ES V15.1 is available as successor: 3ZS1322-5CC13-0YA5
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
XK / 42J |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.217 Kg |
包装尺寸 |
240.00 x 24.00 x 192.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4019169179461 |
UPC |
754554950631 |
商品代码 |
85234920 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5836 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |