SIRIUS 软起动器 ES 2007 旗舰型 浮动许可证,用于 单一用户 工程组态软件,软件 和 CD 上的文档 U 盘上的许可证密钥 A 级 3 种语言(德语、en,法语) 可在以下操作系统下运行: Win7 / Win10 / Server 08/12/16 参考硬件: SIRIUS 软起动器 3RW44 通讯方式 系统接口和 可选的 PROFIBUS DP 接口 内容:套装(1xDVD + 1x USB)
注意
商品编号(市售编号) |
3ZS1313-6CC10-0YA5 |
产品说明 |
SIRIUS 软起动器 ES 2007 旗舰型 浮动许可证,用于 单一用户 工程组态软件,软件 和 CD 上的文档 U 盘上的许可证密钥 A 级 3 种语言(德语、en,法语) 可在以下操作系统下运行: Win7 / Win10 / Server 08/12/16 参考硬件: SIRIUS 软起动器 3RW44 通讯方式 系统接口和 可选的 PROFIBUS DP 接口 内容:套装(1xDVD + 1x USB)
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2019.09.30 |
注意 |
|
后续产品 |
3ZS1320-6CC14-0YA5 |
后继产品说明 |
SIRIUS 软起动器 ES V18 专业版 1 位用户的浮动许可证 工程软件,软件 和 DVD 上的文档 USB 闪存驱动器上的许可证密钥,级别 A 6 种语言;德语,英语,中文, 法语,西班牙语,意大利语供下载 可在以下操作系统下运行: Win10 - 64Bit (Prof./Enterprise) / Win 11(Home/Prof./Enterprise) Win Server 2016/2019/2022 64 位 Std 参考硬件:3RW5/3RW44 在线功能通过 系统接口和 可选的 DP/PN 接口 内容:套装(1xDVD + 1x USB) |
价格组 / 总部价格组 |
GM / 42H |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
0.229 Kg |
包装尺寸 |
192.00 x 240.00 x 27.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4019169160001 |
UPC |
754554950501 |
商品代码 |
85234920 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
3728 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |