SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
3ZS1320-5CC00-0YL5
Product
相似图像
SIRIUS 软起动器 ES V15.1 标准版 软件升级服务 用于 ES 软启动器 V15 单个用户的浮动许可证 工程组态软件,软件 和 DVD 上的文档 U 盘许可证密钥,级别 A 6 种语言(德语、英语,意大利语,法语,sp,中文) 可在以下操作系统下运行: Win 7 SP1/Win 8.1/ Win 10 - 64 位; Windows 服务器版 2008 R2 Std SP1, Win Server 2012 R2 Standard, Windows 服务器版 2016 - 64 Bit 参考硬件:3RW44/55 SIRIUS 软起动器 3RW44/55 在线功能通过 系统接口 内容:套装(1xDVD + 1x USB)
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3ZS1320-5CC00-0YL5
产品说明 SIRIUS 软起动器 ES V15.1 标准版 软件升级服务 用于 ES 软启动器 V15 单个用户的浮动许可证 工程组态软件,软件 和 DVD 上的文档 U 盘许可证密钥,级别 A 6 种语言(德语、英语,意大利语,法语,sp,中文) 可在以下操作系统下运行: Win 7 SP1/Win 8.1/ Win 10 - 64 位; Windows 服务器版 2008 R2 Std SP1, Win Server 2012 R2 Standard, Windows 服务器版 2016 - 64 Bit 参考硬件:3RW44/55 SIRIUS 软起动器 3RW44/55 在线功能通过 系统接口 内容:套装(1xDVD + 1x USB)
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定)
PLM 有效日期 产品宣布废止时间:2021.10.01
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 GM / 42H
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.231 Kg
包装尺寸 189.00 x 267.00 x 32.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047622667811
UPC 195125017733
商品代码 85234920
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 3728
组代码 R711
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;