AS 接口块库 用于 SIMATIC PCS 7 版本 V9 (或 V8)无 APL。工程组态 软件移植 V7-V9, 程序库版本 V8.0+SP4, 用于工程组态站 (单一许可证), 包括运行时软件 用于运行 AS 块, 在自动化系统中 (单一许可证)。德语/ 英语。交付形式:CD。 使用条件: 已有的许可证,用于 工程组态软件 V7 / V8。 AS 块和面板 用于 PCS 7 版本最低 V8.0 SP1, 还适用于 PCS 7 V8.1,V8.2,V9。 支持 CP343-2,CP343-2P 和 DP/AS-i LINK Advanced。
注意
substitute type 3ZS1635-1XX03-0YA0: current PCS 7 version with APL required
商品编号(市售编号) |
3ZS1635-1XX11-0YE0 |
产品说明 |
AS 接口块库 用于 SIMATIC PCS 7 版本 V9 (或 V8)无 APL。工程组态 软件移植 V7-V9, 程序库版本 V8.0+SP4, 用于工程组态站 (单一许可证), 包括运行时软件 用于运行 AS 块, 在自动化系统中 (单一许可证)。德语/ 英语。交付形式:CD。 使用条件: 已有的许可证,用于 工程组态软件 V7 / V8。 AS 块和面板 用于 PCS 7 版本最低 V8.0 SP1, 还适用于 PCS 7 V8.1,V8.2,V9。 支持 CP343-2,CP343-2P 和 DP/AS-i LINK Advanced。
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM410:停止批量生产 / 仅供应有限备件 |
PLM 有效日期 |
产品停产时间:2022.10.01 |
注意 |
substitute type 3ZS1635-1XX03-0YA0: current PCS 7 version with APL required
|
价格组 / 总部价格组 |
XH / 42C |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
2 天 |
净重 (Kg) |
0.220 Kg |
包装尺寸 |
192.00 x 236.00 x 27.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4019169267625 |
UPC |
887621015527 |
商品代码 |
85234920 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
3721 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |