TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,1 /0,31; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):8,0; ISEC(A):12,5; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW/TAB CONNECTION; INSTALLATION:SCREWS/MOUNTING RAILS; EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER< >SAFETY ISOLATING TRANSFORMER<
商品编号(市售编号) |
4AM3442-5AC00-0EA0 |
产品说明 |
TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,1 /0,31; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):8,0; ISEC(A):12,5; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW/TAB CONNECTION; INSTALLATION:SCREWS/MOUNTING RAILS; EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER< >SAFETY ISOLATING TRANSFORMER<
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
4M1 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
--3----- |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
20 天 |
净重 (Kg) |
2.367 Kg |
包装尺寸 |
180.00 x 180.00 x 150.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4001869984964 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85043180 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5872 |
组代码 |
R750 |
原产地 |
捷克 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-03-13-01 |
eClass |
6 |
27-03-13-01 |
eClass |
7.1 |
27-03-13-01 |
eClass |
8 |
27-03-13-01 |
eClass |
9 |
27-03-13-01 |
eClass |
9.1 |
27-03-13-01 |
ETIM |
7 |
EC002485 |
ETIM |
8 |
EC002485 |
ETIM |
9 |
EC002485 |
IDEA |
4 |
4168 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-26 |
|
|
|
|