Please note SiePortal functions might not be available from 4月28日星期一 03:00 CET to 4月29日星期二 13:00 CET due to routine maintenance.
SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
4EF1105-3GB
Product
相似图像
正弦滤波器;Pn(kW):7.5; Un(V):500;F(Hz):100; Ieff(A):17.5;LN(MH):3.2;F 周期(kHz):8;EN 61558-2-20; TA/Isokl:40 /F >UL/CSA 认证< >电抗器<
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 4EF1105-3GB
产品说明 正弦滤波器;Pn(kW):7.5; Un(V):500;F(Hz):100; Ieff(A):17.5;LN(MH):3.2;F 周期(kHz):8;EN 61558-2-20; TA/Isokl:40 /F >UL/CSA 认证< >电抗器<
产品家族 Filters
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 4M3
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 --3-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 45 天
净重 (Kg) 11.000 Kg
包装尺寸 245.00 x 285.00 x 255.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4001869992891
UPC 未提供
商品代码 85045000
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 3783
组代码 R750
原产地 捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-42-02-90
eClass 14 27-42-02-90
eClass 6 27-42-02-01
eClass 7.1 27-42-02-90
eClass 8 27-42-02-90
eClass 9 27-42-02-90
eClass 9.1 27-42-02-90
ETIM 7 EC002564
ETIM 8 EC002564
ETIM 9 EC002564
UNSPSC 15 39-12-10-12
|
;