MAINS CHOKE F.FU; PHASES:3; UN1(V):500; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):22,4 /50; I LN (A):20,16; UK(%):2; LN(MH):0,82; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CHOKE<
商品编号(市售编号) |
4EP3600-3US00 |
产品说明 |
MAINS CHOKE F.FU; PHASES:3; UN1(V):500; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):22,4 /50; I LN (A):20,16; UK(%):2; LN(MH):0,82; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CHOKE<
|
产品家族 |
Reactors |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
4M3 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
--3----- |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
3 天 |
净重 (Kg) |
3.000 Kg |
包装尺寸 |
180.00 x 180.00 x 150.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4001869937298 |
UPC |
887621911911 |
商品代码 |
85045000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
3780 |
组代码 |
R750 |
原产地 |
捷克 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
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
27-42-01-90 |
eClass |
6 |
27-42-01-01 |
eClass |
7.1 |
27-42-01-90 |
eClass |
8 |
27-42-01-90 |
eClass |
9 |
27-42-01-90 |
eClass |
9.1 |
27-42-01-90 |
ETIM |
7 |
EC002563 |
ETIM |
8 |
EC002563 |
ETIM |
9 |
EC002563 |
IDEA |
4 |
4150 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-12 |
|
|
|
|