穿心式互感器,等级 1 400A/5A,5VA
注意
产品不再提供
4NC5325-2CE21. Please note: different dimensions
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
4NC5325-2CE20 |
产品说明 |
穿心式互感器,等级 1 400A/5A,5VA
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2019.12.31 |
注意 |
产品不再提供
4NC5325-2CE21. Please note: different dimensions
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
RY / 1CL |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
L-P----- |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
2 天 |
净重 (Kg) |
0.461 Kg |
包装尺寸 |
98.00 x 113.00 x 62.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209071728 |
UPC |
754554625256 |
商品代码 |
85043129 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
产品组 |
5891 |
组代码 |
P360 |
原产地 |
巴西 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|