Surge arrester 类型 2, UN 240/415V,UC 385/264V a.c., 可插拔保护模块, 3+1 电路(TN-S,TT), Imax 80kA,宽度 72MM 远程控制
注意
更多信息可通过联系人获得:www.siemens.de/lowvoltage/kontakt
商品编号(市售编号) |
5SD7474-3CC |
产品说明 |
Surge arrester 类型 2, UN 240/415V,UC 385/264V a.c., 可插拔保护模块, 3+1 电路(TN-S,TT), Imax 80kA,宽度 72MM 远程控制
|
产品家族 |
Basic devices |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
注意 |
更多信息可通过联系人获得:www.siemens.de/lowvoltage/kontakt
|
价格组 / 总部价格组 |
RQ / 1BK |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
24 天 |
净重 (Kg) |
0.569 Kg |
包装尺寸 |
111.00 x 81.00 x 83.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4001869529462 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
8536300000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
产品组 |
5524 |
组代码 |
P310 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2015.10.01 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-17-90-90 |
eClass |
9.1 |
27-13-08-05 |
ETIM |
7 |
EC000941 |
ETIM |
8 |
EC000941 |
ETIM |
9 |
EC000941 |
|
|
|
|