DIAZED 底座 DIII 63A 690V AC 500V DC U 型端子/卡圈端子 用于螺栓固定
注意
产品不再提供
5SF1205, DIN-rail mounting
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
5SF1224 |
产品说明 |
DIAZED 底座 DIII 63A 690V AC 500V DC U 型端子/卡圈端子 用于螺栓固定
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2019.03.01 |
注意 |
产品不再提供
5SF1205, DIN-rail mounting
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
PE / 1BM |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
L-P----- |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
2 天 |
净重 (Kg) |
0.143 Kg |
包装尺寸 |
80.00 x 230.00 x 60.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
最小订货数量 |
5 |
EAN |
4001869006284 |
UPC |
754554365107 |
商品代码 |
85369095 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
产品组 |
5535 |
组代码 |
P310 |
原产地 |
斯洛伐克 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.06.01 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |