Please note SiePortal functions might not be available from 4月05日星期六 05:00 CET to 4月06日星期日 15:00 CET due to routine maintenance.
SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
5SM2325-6
Product
相似图像
FI 块,2 极,A 型,输入: 63 A,30 mA,Un AC:230 V,适用于 5SY
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
正在加载
正在加载
产品
商品编号(市售编号) 5SM2325-6
产品说明 FI 块,2 极,A 型,输入: 63 A,30 mA,Un AC:230 V,适用于 5SY
产品家族 RC Units
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 QI / 1AH
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 L-O-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 0.212 Kg
包装尺寸 106.00 x 76.00 x 81.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4001869171180
UPC 未提供
商品代码 85362010
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 5511
组代码 P310
原产地 罗马尼亚
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.06.01
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number fa913594-f77d-457a-9d1c-eda6c1ad7f5f
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-14-22-10
eClass 14 27-14-22-10
eClass 6 27-14-22-10
eClass 7.1 27-14-22-10
eClass 8 27-14-22-10
eClass 9 27-14-22-10
eClass 9.1 27-14-22-10
ETIM 7 EC002297
ETIM 8 EC002297
ETIM 9 EC002297
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
;