SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
5SU9326-1CN16
Product
LS/DI 开关,Icn:6 kA,2P, 型号 AC,30 mA,C 特性,内:16 A,Un AC:230 V
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 5SU9326-1CN16
产品说明 LS/DI 开关,Icn:6 kA,2P, 型号 AC,30 mA,C 特性,内:16 A,Un AC:230 V
产品家族 RCBOs
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 SD / 1BB
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.400 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4001869507835
UPC 未提供
商品代码 85362000
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 5515
组代码 P310
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2015.05.01
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-14-22-07
eClass 14 27-14-22-07
eClass 6 27-14-22-07
eClass 7.1 27-14-22-07
eClass 8 27-14-22-07
eClass 9 27-14-22-07
eClass 9.1 27-14-22-07
ETIM 7 EC000905
ETIM 8 EC000905
ETIM 9 EC000905
UNSPSC 15 39-12-16-03
|
;