SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
5TT3461
Product
故障报警继电器 T5570 230V AC 5A 附加报警器,带透明盖帽
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 5TT3461
产品说明 故障报警继电器 T5570 230V AC 5A 附加报警器,带透明盖帽
产品家族 故障信号单元
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 QP / 1BK
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 L-P-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.118 Kg
包装尺寸 37.00 x 93.00 x 75.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4001869156002
UPC 未提供
商品代码 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 5521
组代码 P310
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number 未提供
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-37-18-01
eClass 14 27-37-18-01
eClass 6 27-37-18-01
eClass 7.1 27-37-18-01
eClass 8 27-37-18-01
eClass 9 27-37-18-01
eClass 9.1 27-37-18-01
ETIM 7 EC001438
ETIM 8 EC001438
ETIM 9 EC001438
IDEA 4 4727
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
;