***备件*** SIPLUS LOGO! 24RCEO(AC) 基于 6ED1052-2HB08-0BA0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, -25°C 条件下开机, 逻辑模块, SV/输入/输出:24V DC/24V AC/继电器, 8 数字输入/4 数字输出,不带显示屏, 存储器 400 块, 可模块化扩展,以太网, 集成网络服务器,数据记录, 用户自定义网站, 标准 microSD 卡 用于 LOGO! SOFT Comfort V8 以上版本, 可运行更早期的项目
注意
商品编号(市售编号) |
6AG1052-2HB08-7BA0 |
产品说明 |
***备件*** SIPLUS LOGO! 24RCEO(AC) 基于 6ED1052-2HB08-0BA0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, -25°C 条件下开机, 逻辑模块, SV/输入/输出:24V DC/24V AC/继电器, 8 数字输入/4 数字输出,不带显示屏, 存储器 400 块, 可模块化扩展,以太网, 集成网络服务器,数据记录, 用户自定义网站, 标准 microSD 卡 用于 LOGO! SOFT Comfort V8 以上版本, 可运行更早期的项目
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2022.11.08 |
注意 |
|
后续产品 |
6AG1052-2HB08-7BA1 |
后继产品说明 |
SIPLUS LOGO! 24RCEO(AC) 基于 6ED1052-2HB08-0BA1 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, -25°C 条件下开机, 逻辑模块, SV/输入/输出:24V DC/24V AC/继电器, 8 数字输入/4 数字输出,不带显示屏, 存储器 400 块, 可模块化扩展,以太网, 集成网络服务器,数据记录, 用户自定义网站, 标准 microSD 卡 适用于 LOGO! SOFT Comfort V8.3 以上版本 可运行更早期的项目 云连接在所有 LOGO! 8.3 基本设备 |
价格组 / 总部价格组 |
ZR / 2ET |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : EAR99H / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
0.235 Kg |
包装尺寸 |
8.00 x 9.20 x 7.00 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047618091477 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
产品组 |
4394 |
组代码 |
R151 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2018.04.06 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|