***备件*** SIPLUS LOGO! DM8 230R 基于 6ED1055-1FB00-0BA1 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C,
注意
产品不再提供
If required, carry out migration to SIPLUS LOGO! V8
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6AG1055-1FB00-2BY1 |
产品说明 |
***备件*** SIPLUS LOGO! DM8 230R 基于 6ED1055-1FB00-0BA1 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C,
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2023.10.01 |
注意 |
产品不再提供
If required, carry out migration to SIPLUS LOGO! V8
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
ZR / 2ET |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
43 天 |
净重 (Kg) |
0.172 Kg |
包装尺寸 |
7.00 x 9.90 x 5.60 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4025515145974 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
产品组 |
4394 |
组代码 |
R151 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2012.01.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|