SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG1057-1AA02-0AA0
Product
相似图像
输入仿真器,用于 LOGO 12/24V
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AG1057-1AA02-0AA0
产品说明 输入仿真器,用于 LOGO 12/24V
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 2L2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 60 天
净重 (Kg) 0.040 Kg
包装尺寸 95.00 x 125.00 x 40.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948639948
UPC 662643024159
商品代码 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIDEMO
产品组 4A4Z
组代码 R394
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-11
eClass 14 27-24-22-11
eClass 6 27-24-22-11
eClass 7.1 27-24-22-11
eClass 8 27-24-22-11
eClass 9 27-24-22-11
eClass 9.1 27-24-22-11
ETIM 7 EC000238
ETIM 8 EC000238
ETIM 9 EC000238
IDEA 4 3568
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;