SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG1124-0QC13-2AX0
Product
SIPLUS HMI TP1500 Comfort Outdoor 基于 6AV2124-0QC13-0AX0 带防腐蚀涂层, -30 - +60°C, TP1500 Comfort Outdoor, 精智面板,触摸操作, 15” 宽屏 TFT(彩色)显示屏, 一千六百万色,PROFINET 接口,MPI/PROFIBUS-DP 接口,12MB 组态存储器, Windows CE 6.0,可组态 WinCC Comfort V13 SP1 以上,HSP
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6AG1124-0QC13-2AX0
产品说明 SIPLUS HMI TP1500 Comfort Outdoor 基于 6AV2124-0QC13-0AX0 带防腐蚀涂层, -30 - +60°C, TP1500 Comfort Outdoor, 精智面板,触摸操作, 15” 宽屏 TFT(彩色)显示屏, 一千六百万色,PROFINET 接口,MPI/PROFIBUS-DP 接口,12MB 组态存储器, Windows CE 6.0,可组态 WinCC Comfort V13 SP1 以上,HSP
产品家族 SIPLUS 室外型精智面板
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CP / 471
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 45 天
净重 (Kg) 5.596 Kg
包装尺寸 45.00 x 60.00 x 17.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047618085506
UPC 804766699054
商品代码 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 4574
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.07.21
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-33-02-01
eClass 14 27-33-02-01
eClass 6 27-24-23-02
eClass 7.1 27-24-23-02
eClass 8 27-24-23-02
eClass 9 27-33-02-01
eClass 9.1 27-33-02-01
ETIM 7 EC001412
ETIM 8 EC001412
ETIM 9 EC001412
IDEA 4 6607
UNSPSC 15 43-21-15-06
|
;