Please note SiePortal functions might not be available from 2月17日星期一 23:00 CET to 2月19日星期三 22:45 CET due to routine maintenance.
SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6AG1131-6BF61-7AA0
Product
SIPLUS ET 200SP DI 8x24VDC SRC BA 基于 6ES7131-6BF61-0AA0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, 数字输入模块, 适合用于 A0 类型的基座单元, 颜色代码 CC02, Source Input,(NPN,M 读取) 输入端类型 1(IEC 61131), 输入延时 0.05 - 20ms 模块诊断: 供电电压
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
正在加载
正在加载
产品
商品编号(市售编号) 6AG1131-6BF61-7AA0
产品说明 SIPLUS ET 200SP DI 8x24VDC SRC BA 基于 6ES7131-6BF61-0AA0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, 数字输入模块, 适合用于 A0 类型的基座单元, 颜色代码 CC02, Source Input,(NPN,M 读取) 输入端类型 1(IEC 61131), 输入延时 0.05 - 20ms 模块诊断: 供电电压
产品家族 SIPLUS 数字量输入
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CT / 473
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 40 天
净重 (Kg) 0.040 Kg
包装尺寸 7.00 x 7.70 x 2.50
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047618090043
UPC 195125290600
商品代码 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 4257
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.12.18
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number 未提供
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-26-04
eClass 14 27-24-26-04
eClass 6 27-24-26-04
eClass 7.1 27-24-26-04
eClass 8 27-24-26-04
eClass 9 27-24-26-04
eClass 9.1 27-24-26-04
ETIM 7 EC001599
ETIM 8 EC001599
ETIM 9 EC001599
IDEA 4 3566
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;