SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG1136-6BA01-2CA0
Product
相似图像
SIPLUS ET 200SP F-DI 4/8x24VDC 高性能 基于 6ES7136-6BA01-0CA0 带防腐蚀涂层, -40 - +60°C, 故障安全型数字输入端 最高 PL E(ISO 13849-1), SIL3(IEC 61508)
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6AG1136-6BA01-2CA0
产品说明 SIPLUS ET 200SP F-DI 4/8x24VDC 高性能 基于 6ES7136-6BA01-0CA0 带防腐蚀涂层, -40 - +60°C, 故障安全型数字输入端 最高 PL E(ISO 13849-1), SIL3(IEC 61508)
产品家族 SIPLUS 数字量 F 输入模块
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CT / 473
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 65 天
净重 (Kg) 0.061 Kg
包装尺寸 6.90 x 7.50 x 3.20
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047618124816
UPC 195125313798
商品代码 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 4257
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2021.08.12
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-26-04
eClass 14 27-24-26-04
eClass 6 27-24-26-04
eClass 7.1 27-24-26-04
eClass 8 27-24-26-04
eClass 9 27-24-26-04
eClass 9.1 27-24-26-04
ETIM 7 EC001599
ETIM 8 EC001599
ETIM 9 EC001599
IDEA 4 3566
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;