***备件*** SIPLUS ET 200M IM153-2(*BA02)T1 导轨 基于 6ES7153-2BA10-0XB0 带防腐蚀涂层, -25 - +60°C, T1,70°C,10 min, 接口 ET 200M IM 153-2 高性能型 针对最多 12 个 S7-300 模块 具有冗余能力, 时间戳 适合用于节拍同步 运行 新特性: 直至最多 12 个模块可使用 从站主动发起针对 Drive ES(驱动工程软件)
注意
此产品为《免于办理强制性产品认证证明》下之备件产品,根据国家相关法律规定,仅能直接用于向最终用户提供维修服务目而使用,不能挪作他用,不能在其他经营活动中使用。贵司应在确认购买目的符合国家规定的前提下购本产品。同时,如贵司不是使用本产品的最终用户,请贵司提供最终用户信息(包括名称、地址)。我司保留就产品用途进行查验的权利。如贵司无合理理由不配合查验或产品使用不符合国家规定,贵司应自行承担全部责任,我司保留停止供货并向贵司索赔的权利。
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6AG1153-2BA10-2XY0 |
产品说明 |
***备件*** SIPLUS ET 200M IM153-2(*BA02)T1 导轨 基于 6ES7153-2BA10-0XB0 带防腐蚀涂层, -25 - +60°C, T1,70°C,10 min, 接口 ET 200M IM 153-2 高性能型 针对最多 12 个 S7-300 模块 具有冗余能力, 时间戳 适合用于节拍同步 运行 新特性: 直至最多 12 个模块可使用 从站主动发起针对 Drive ES(驱动工程软件)
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM410:停止批量生产 / 仅供应有限备件 |
PLM 有效日期 |
产品停产时间:2020.11.05 |
注意 |
此产品为《免于办理强制性产品认证证明》下之备件产品,根据国家相关法律规定,仅能直接用于向最终用户提供维修服务目而使用,不能挪作他用,不能在其他经营活动中使用。贵司应在确认购买目的符合国家规定的前提下购本产品。同时,如贵司不是使用本产品的最终用户,请贵司提供最终用户信息(包括名称、地址)。我司保留就产品用途进行查验的权利。如贵司无合理理由不配合查验或产品使用不符合国家规定,贵司应自行承担全部责任,我司保留停止供货并向贵司索赔的权利。
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
2ET |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : EAR99H / AL : N |
工厂生产时间 |
45 天 |
净重 (Kg) |
0.286 Kg |
包装尺寸 |
15.00 x 13.00 x 5.00 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047618068325 |
UPC |
804766281259 |
商品代码 |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
产品组 |
4398 |
组代码 |
R151 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2015.11.17 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|