***备件*** SIPLUS ET 200SP IM155-6PN HF -40 ... +60°C -25°C 条件下开机 带防腐蚀涂层 基于 6ES7155-6AU00-0CN0 . PROFINET 接口模块 IM 155-6PN 高性能型 最多 64 个外围模块, 0.25ms 节拍同步运行 多功能热插拔, 包括服务器模块
注意
商品编号(市售编号) |
6AG1155-6AU00-2CN0 |
产品说明 |
***备件*** SIPLUS ET 200SP IM155-6PN HF -40 ... +60°C -25°C 条件下开机 带防腐蚀涂层 基于 6ES7155-6AU00-0CN0 . PROFINET 接口模块 IM 155-6PN 高性能型 最多 64 个外围模块, 0.25ms 节拍同步运行 多功能热插拔, 包括服务器模块
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2020.06.21 |
注意 |
|
后续产品 |
6AG1155-6AU01-2CN0 |
后继产品说明 |
SIPLUS ET 200SP IM155-6PN HF 基于 6ES7155-6AU01-0CN0 带防腐蚀涂层, -40 - +60°C, 2 接口,接口模块 1 个插槽,用于总线适配器, 最多 64 个 I/O 模块, 和 16 ET 200AL 模块, S2 冗余,多功能热插拔, 0.25ms,时钟同步模式, 可选的 PN 电缆夹, 包括服务器模块 (6AG1193-6PA00-7AA0) |
价格组 / 总部价格组 |
CT / 2ET |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : EAR99H / AL : N |
工厂生产时间 |
47 天 |
净重 (Kg) |
0.200 Kg |
包装尺寸 |
12.20 x 8.30 x 6.30 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047618079314 |
UPC |
804766490613 |
商品代码 |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
产品组 |
4398 |
组代码 |
R740 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2017.01.27 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
|
未提供 |
|
|
|