SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6AG1193-6BP00-7BA0
Product
相似图像
SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2B 基于 6ES7193-6BP00-0BA0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, 类型 A0 的基座单元, 直插式端子, 不带 AUX 端子, 已向左桥接, 宽x高:15mm x 117mm,
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6AG1193-6BP00-7BA0
产品说明 SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2B 基于 6ES7193-6BP00-0BA0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, 类型 A0 的基座单元, 直插式端子, 不带 AUX 端子, 已向左桥接, 宽x高:15mm x 117mm,
产品家族 SIPLUS 基本单元
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CT / 473
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 65 天
净重 (Kg) 0.047 Kg
包装尺寸 4.00 x 12.20 x 2.50
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047618043261
UPC 887621207120
商品代码 85366990
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 4257
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2014.09.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-26-03
eClass 14 27-24-26-03
eClass 6 27-24-26-03
eClass 7.1 27-24-26-03
eClass 8 27-24-26-03
eClass 9 27-24-26-03
eClass 9.1 27-24-26-03
ETIM 7 EC001598
ETIM 8 EC001598
ETIM 9 EC001598
IDEA 4 3560
UNSPSC 15 32-15-17-04
|
;