SIPLUS NET SCALANCE XC206-2 基于 6GK5206-2BB00-2AC2 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, 可管理层面 2 IE 交换机; 6x 100 Mbit/s RJ45 端口; 2x 100 Mbit/s ST/BFOC 端口; 1X 控制台端口;诊断 LED 冗余电源 温度范围 -40°C 至 +70°C; 安装: 凹顶导轨/S7 型轨/墙壁 冗余功能;办公室 特性(RSTP,VLAN,...); PROFINET IO 设备; 以太网/IP 一致 C-PLUG 插槽;
商品编号(市售编号) |
6AG1206-2BB00-7AC2 |
产品说明 |
SIPLUS NET SCALANCE XC206-2 基于 6GK5206-2BB00-2AC2 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, 可管理层面 2 IE 交换机; 6x 100 Mbit/s RJ45 端口; 2x 100 Mbit/s ST/BFOC 端口; 1X 控制台端口;诊断 LED 冗余电源 温度范围 -40°C 至 +70°C; 安装: 凹顶导轨/S7 型轨/墙壁 冗余功能;办公室 特性(RSTP,VLAN,...); PROFINET IO 设备; 以太网/IP 一致 C-PLUG 插槽;
|
产品家族 |
SIPLUS SCALANCE XC-200 网管型 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
CP / 471 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
工厂生产时间 |
70 天 |
净重 (Kg) |
0.540 Kg |
包装尺寸 |
19.30 x 25.20 x 14.20 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047618111236 |
UPC |
195125066861 |
商品代码 |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
产品组 |
4575 |
组代码 |
R151 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|