SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG1212-1HE31-4XB0
Product
相似图像
***备件*** SIPLUS S7-1200 CPU 1212C 直流/直流/继电器 基于 6ES7212-1HE31-0XB0 带防腐蚀涂层, -20 - +60°C, 0°C 条件下开机, 紧凑型 CPU,DC/DC/继电器, 机载 I/O: 8 数字输入 24V DC 6 数字输出继电器 0.5A 2 模拟输入 0-10V DC 电源:20.4-28.8V DC 程序存储器/数据存储器 50 KB
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AG1212-1HE31-4XB0
产品说明 ***备件*** SIPLUS S7-1200 CPU 1212C 直流/直流/继电器 基于 6ES7212-1HE31-0XB0 带防腐蚀涂层, -20 - +60°C, 0°C 条件下开机, 紧凑型 CPU,DC/DC/继电器, 机载 I/O: 8 数字输入 24V DC 6 数字输出继电器 0.5A 2 模拟输入 0-10V DC 电源:20.4-28.8V DC 程序存储器/数据存储器 50 KB
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2024.04.16
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 2ET
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : EAR99H / AL : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 0.370 Kg
包装尺寸 10.40 x 10.60 x 8.70
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047618042233
UPC 未提供
商品代码 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 4397
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2014.09.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;