SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG1214-1HG40-2XB0
Product
相似图像
SIPLUS S7-1200 CPU 1214C 直流/直流/继电器 基于 6ES7214-1HG40-0XB0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, -25°C 条件下开机, 信号电路板:0, 紧凑型 CPU,DC/DC/继电器, 机载 I/O: 14 个 24VDC 数字输入;10 数字输出继电器 2A 2 模拟输入 0-10VDC, 电源:DC 20.4-28.8V DC, 程序/数据存储器 100 KB
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6AG1214-1HG40-2XB0
产品说明 SIPLUS S7-1200 CPU 1214C 直流/直流/继电器 基于 6ES7214-1HG40-0XB0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, -25°C 条件下开机, 信号电路板:0, 紧凑型 CPU,DC/DC/继电器, 机载 I/O: 14 个 24VDC 数字输入;10 数字输出继电器 2A 2 模拟输入 0-10VDC, 电源:DC 20.4-28.8V DC, 程序/数据存储器 100 KB
产品家族 SIPLUS CPU 1214C
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CQ / 472
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 65 天
净重 (Kg) 0.431 Kg
包装尺寸 11.00 x 11.50 x 8.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047618055158
UPC 804766182259
商品代码 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 4578
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2013.12.12
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-07
eClass 14 27-24-22-07
eClass 6 27-24-22-07
eClass 7.1 27-24-22-07
eClass 8 27-24-22-07
eClass 9 27-24-22-07
eClass 9.1 27-24-22-07
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
ETIM 9 EC000236
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;