***备件*** SIPLUS S7-1200 CPU 1215C 直流/直流/直流 基于 6ES7215-1AG31-0XB0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, -25°C 条件下开机, 信号电路板:0, 紧凑型 CPU,DC/DC/DC, 2 个 PROFINET 端口, 机载 I/O: 14 个 24V DC 数字输入;10 个 24V DC 数字输出; 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA DC, 电源:DC 20.4-28.8V DC, 程序/数据存储器 100 KB
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6AG1215-1AG31-2XB0 |
产品说明 |
***备件*** SIPLUS S7-1200 CPU 1215C 直流/直流/直流 基于 6ES7215-1AG31-0XB0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, -25°C 条件下开机, 信号电路板:0, 紧凑型 CPU,DC/DC/DC, 2 个 PROFINET 端口, 机载 I/O: 14 个 24V DC 数字输入;10 个 24V DC 数字输出; 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA DC, 电源:DC 20.4-28.8V DC, 程序/数据存储器 100 KB
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2023.10.01 |
注意 |
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
2ET |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : EAR99H / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
0.500 Kg |
包装尺寸 |
12.00 x 14.00 x 9.00 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047618042981 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
产品组 |
4397 |
组代码 |
R151 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2014.09.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|