SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ RLY 基于 6ES7223-1PL32-0XB0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, -25°C 条件下开机, 数字输入/数字输出 16数字输入/16 数字输出, 16DI 24V DC,灌电流/拉电流, 16 数字输出,继电器 2A
商品编号(市售编号) |
6AG1223-1PL32-2XB0 |
产品说明 |
SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ RLY 基于 6ES7223-1PL32-0XB0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, -25°C 条件下开机, 数字输入/数字输出 16数字输入/16 数字输出, 16DI 24V DC,灌电流/拉电流, 16 数字输出,继电器 2A
|
产品家族 |
SIPLUS SM 1223 数字量输入/输出模块 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
CQ / 472 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
70 天 |
净重 (Kg) |
0.325 Kg |
包装尺寸 |
8.30 x 10.50 x 8.80 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047618046422 |
UPC |
804766724411 |
商品代码 |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
产品组 |
4578 |
组代码 |
R151 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2013.03.15 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-24-22-04 |
eClass |
14 |
27-24-22-04 |
eClass |
6 |
27-24-22-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-04 |
eClass |
8 |
27-24-22-04 |
eClass |
9 |
27-24-22-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-04 |
ETIM |
7 |
EC001419 |
ETIM |
8 |
EC001419 |
ETIM |
9 |
EC001419 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|