SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG1244-0BB12-2FA0
Product
相似图像
SIPLUS G120 CU240E-2 PN 基于 6SL3244-0BB12-1FA0 带防腐蚀涂层, -20 - +55°C, 控制单元 CU240E-2 PN E 型号带安全集成 STO PROFINET 6DI,3DO,2AI,2AO,最大 1F-DI PTC/KTY 接口 USB 和 SD/MMC 接口 防护等级 IP20 无功率模块
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AG1244-0BB12-2FA0
产品说明 SIPLUS G120 CU240E-2 PN 基于 6SL3244-0BB12-1FA0 带防腐蚀涂层, -20 - +55°C, 控制单元 CU240E-2 PN E 型号带安全集成 STO PROFINET 6DI,3DO,2AI,2AO,最大 1F-DI PTC/KTY 接口 USB 和 SD/MMC 接口 防护等级 IP20 无功率模块
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CP / 471
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 45 天
净重 (Kg) 0.574 Kg
包装尺寸 73.00 x 199.00 x 46.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047618052355
UPC 804766504662
商品代码 85049090
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 4576
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-31-50
eClass 14 27-02-31-50
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-50
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
;