SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6AG1307-1EA01-7AA0
Product
相似图像
SIPLUS S7-300 PS 307 基于 6ES7307-1EA01-0AA0 带防腐蚀涂层, -25 - +70°C, 稳定电源 输入:120/230V AC 输出:24V DC/5A
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AG1307-1EA01-7AA0
产品说明 SIPLUS S7-300 PS 307 基于 6ES7307-1EA01-0AA0 带防腐蚀涂层, -25 - +70°C, 稳定电源 输入:120/230V AC 输出:24V DC/5A
产品家族 单相,24 V DC(用于 S7-300 和 ET200M)
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2023.10.01
价格数据
价格组 / 总部价格组 TG / 2AP
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 40 天
净重 (Kg) 0.563 Kg
包装尺寸 17.00 x 13.00 x 6.70
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948575031
UPC 040892933253
商品代码 85044095
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 X0SK
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2014.09.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-09
eClass 14 27-24-22-09
eClass 6 27-24-22-09
eClass 7.1 27-24-22-09
eClass 8 27-24-22-09
eClass 9 27-24-22-09
eClass 9.1 27-24-22-09
ETIM 7 EC000599
ETIM 8 EC000599
ETIM 9 EC000599
IDEA 4 3575
UNSPSC 15 32-15-17-06
|
;