SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6AG1321-7BH01-4AS0
Product
相似图像
SIPLUS S7-300 SM 321 16DE 基于 6ES7321-7BH01-0AB0 带防腐蚀涂层, 0 - +60°C, 0-1 阈值,在大约 11.2V 条件下, 数字输入 SM 321,电位隔离, 16 DE;24V DC,1个 20针, 过程报警,诊断, 适合用于节拍同步 运行
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AG1321-7BH01-4AS0
产品说明 SIPLUS S7-300 SM 321 16DE 基于 6ES7321-7BH01-0AB0 带防腐蚀涂层, 0 - +60°C, 0-1 阈值,在大约 11.2V 条件下, 数字输入 SM 321,电位隔离, 16 DE;24V DC,1个 20针, 过程报警,诊断, 适合用于节拍同步 运行
产品家族 SIPLUS S7-300 SM 321
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2023.10.01
价格数据
价格组 / 总部价格组 TG / 2AP
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 40 天
净重 (Kg) 0.246 Kg
包装尺寸 12.90 x 15.10 x 5.10
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948506936
UPC 887621016319
商品代码 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 X0SM
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2014.09.01
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-04
eClass 14 27-24-22-04
eClass 6 27-24-22-04
eClass 7.1 27-24-22-04
eClass 8 27-24-22-04
eClass 9 27-24-22-04
eClass 9.1 27-24-22-04
ETIM 7 EC001419
ETIM 8 EC001419
ETIM 9 EC001419
IDEA 4 3566
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;