SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6AG1331-1SH03-7AA0
Product
相似图像
***备件*** SIPLUS LOGO! 电源 24V 1.3A 基于 6EP1331-1SH03 带防腐蚀涂层, -25 - +70°C, 输入端稳定电源 24V DC/1.3A
注意
产品不再提供。后继产品:
6AG1331-6SB00-7AY0 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AG1331-1SH03-7AA0
产品说明 ***备件*** SIPLUS LOGO! 电源 24V 1.3A 基于 6EP1331-1SH03 带防腐蚀涂层, -25 - +70°C, 输入端稳定电源 24V DC/1.3A
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2023.10.01
注意
产品不再提供。后继产品:
6AG1331-6SB00-7AY0 比较产品
后续产品信息
后续产品 6AG1331-6SB00-7AY0
后继产品说明 SIPLUS LOGO! 电源 24V 1.3A 基于 6EP3331-6SB00-0AY0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, -25°C 条件下开机, 稳定电源 输入:100-240 V AC 输出:DC 24 V / 1.3 A
价格数据
价格组 / 总部价格组 ZR / 2ET
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 0.170 Kg
包装尺寸 7.00 x 9.00 x 5.80
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948618219
UPC 未提供
商品代码 85044095
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 4394
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2014.09.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;