SIPLUS S7-300 SM 331 8AE 基于 6ES7331-7PF01-0AB0 带防腐蚀涂层, 0 - +60°C, 模拟输入 电位隔离,2/3/4 线, 8模拟输入,电阻,Pt100/200/1000 NI100/120/200/500/1000,CU10, 特性曲线符合 GOST 16(内部 24)位,50ms, 1个 40针
商品编号(市售编号) |
6AG1331-7PF01-4AB0 |
产品说明 |
SIPLUS S7-300 SM 331 8AE 基于 6ES7331-7PF01-0AB0 带防腐蚀涂层, 0 - +60°C, 模拟输入 电位隔离,2/3/4 线, 8模拟输入,电阻,Pt100/200/1000 NI100/120/200/500/1000,CU10, 特性曲线符合 GOST 16(内部 24)位,50ms, 1个 40针
|
产品家族 |
SIPLUS S7-300 SM 331 |
产品生命周期 (PLM) |
PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 |
PLM 有效日期 |
产品停产时间:2023.10.01 |
价格组 / 总部价格组 |
CT / 473 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
70 天 |
净重 (Kg) |
0.339 Kg |
包装尺寸 |
15.00 x 13.00 x 4.80 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4042948571156 |
UPC |
040892970616 |
商品代码 |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
产品组 |
4646 |
组代码 |
R151 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2012.01.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-24-22-01 |
eClass |
14 |
27-24-22-01 |
eClass |
6 |
27-24-22-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-01 |
eClass |
8 |
27-24-22-01 |
eClass |
9 |
27-24-22-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-01 |
ETIM |
7 |
EC001420 |
ETIM |
8 |
EC001420 |
ETIM |
9 |
EC001420 |
IDEA |
4 |
3562 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|