SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG1343-1CX10-2XE0
Product
SIPLUS NET CP 343-1 精益 基于 6GK7343-1CX10-0XE0 带防腐蚀涂层, -25 - +60°C, 通信处理器,用于 SIMATIC S7-300 接口连接至 工业以太网,通过 TCP/IP 和 不间断电源,MULTICAST,发送/接收 带和不带 RFC1006,fetch/ write,S7 通信 (服务器) PROFINET IO 设备 集成 2-端口交换机 ERTEC 200,组件更换,没有 PG, SNMP 诊断,初始化 通过 LAN,
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AG1343-1CX10-2XE0
产品说明 SIPLUS NET CP 343-1 精益 基于 6GK7343-1CX10-0XE0 带防腐蚀涂层, -25 - +60°C, 通信处理器,用于 SIMATIC S7-300 接口连接至 工业以太网,通过 TCP/IP 和 不间断电源,MULTICAST,发送/接收 带和不带 RFC1006,fetch/ write,S7 通信 (服务器) PROFINET IO 设备 集成 2-端口交换机 ERTEC 200,组件更换,没有 PG, SNMP 诊断,初始化 通过 LAN,
产品家族 SIPLUS S7-300 CP 343-1 精简版
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2023.12.19
价格数据
价格组 / 总部价格组 TG / 2AP
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 55 天
净重 (Kg) 0.298 Kg
包装尺寸 15.00 x 13.00 x 4.80
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948500002
UPC 662643485547
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 X0SK
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.01.01
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-08
eClass 14 27-24-22-08
eClass 6 27-24-22-08
eClass 7.1 27-24-22-08
eClass 8 27-24-22-08
eClass 9 27-24-22-08
eClass 9.1 27-24-22-08
ETIM 7 EC001423
ETIM 8 EC001423
ETIM 9 EC001423
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;