2023.12.03 15:45:35
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG1414-5HM06-7AB0
Product
相似图像
SIPLUS S7-400 CPU 414-5H 基于 6ES7414-5HM06-0AB0 带防腐蚀涂层, -25 - +70°C, 中央处理器,用于 S7-400H 和 S7-400F/FH, 5 个接口: 1x MPI/DP,1x DP,1x PN 和 2 个同步模块接口, 4MByte 存储器 (2 MB 数据/2 MB 程序)
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AG1414-5HM06-7AB0
产品说明 SIPLUS S7-400 CPU 414-5H 基于 6ES7414-5HM06-0AB0 带防腐蚀涂层, -25 - +70°C, 中央处理器,用于 S7-400H 和 S7-400F/FH, 5 个接口: 1x MPI/DP,1x DP,1x PN 和 2 个同步模块接口, 4MByte 存储器 (2 MB 数据/2 MB 程序)
产品家族 SIPLUS S7-400 CPU 414H
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CW / 474
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 90 天
净重 (Kg) 1.156 Kg
包装尺寸 24.00 x 30.00 x 7.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047618008376
UPC 804766493898
商品代码 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 4656
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2014.09.01
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-07
eClass 6 27-24-22-07
eClass 7.1 27-24-22-07
eClass 8 27-24-22-07
eClass 9 27-24-22-07
eClass 9.1 27-24-22-07
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
ETIM 9 EC000236
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;