***备件*** SIPLUS S7-400 CPU 416-3 对于中等负载 基于 6ES7416-3XR05-0AB0 . 不允许用于安全保险的 应用!
注意
商品编号(市售编号) |
6AG1416-3XR05-4AB0 |
产品说明 |
***备件*** SIPLUS S7-400 CPU 416-3 对于中等负载 基于 6ES7416-3XR05-0AB0 . 不允许用于安全保险的 应用!
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2019.10.01 |
注意 |
|
后续产品 |
6AG1416-3XS07-7AB0 |
后继产品说明 |
SIPLUS S7-400 CPU 416-3 基于 6ES7416-3XS07-0AB0 带防腐蚀涂层, -25 - +70°C, 中央处理器,带: 工作存储器 16 MB, (8 MB 代码,8 MB 数据), 接口 1. 接口 MPI/DP 12 MBIT/S, 第 2 个 PROFIBUS DP 接口, 3. SS IFM 模块,可插拔 |
价格组 / 总部价格组 |
CW / 474 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : EAR99H / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
0.500 Kg |
包装尺寸 |
23.30 x 30.30 x 6.30 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4042948381656 |
UPC |
662643395358 |
商品代码 |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
产品组 |
4399 |
组代码 |
R740 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2012.01.01 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|