SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN 基于 6ES7513-1AL02-0AB0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, 散热器,无可用 PS, 中央处理器,带 工作存储器 300 KB 用于 程序及 1.5MB 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 带双端口交换机, 40 ns 比特性能表现, 需要 SIMATIC 存储卡 备件显示: 6AG1591-1AB00-2AA0
注意
此产品为《免于办理强制性产品认证证明》下之备件产品,根据国家相关法律规定,仅能直接用于向最终用户提供维修服务目而使用,不能挪作他用,不能在其他经营活动中使用。贵司应在确认购买目的符合国家规定的前提下购本产品。同时,如贵司不是使用本产品的最终用户,请贵司提供最终用户信息(包括名称、地址)。我司保留就产品用途进行查验的权利。如贵司无合理理由不配合查验或产品使用不符合国家规定,贵司应自行承担全部责任,我司保留停止供货并向贵司索赔的权利。
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6AG1513-1AL02-7AB0 |
产品说明 |
SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN 基于 6ES7513-1AL02-0AB0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, 散热器,无可用 PS, 中央处理器,带 工作存储器 300 KB 用于 程序及 1.5MB 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 带双端口交换机, 40 ns 比特性能表现, 需要 SIMATIC 存储卡 备件显示: 6AG1591-1AB00-2AA0
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM410:停止批量生产 / 仅供应有限备件 |
PLM 有效日期 |
产品停产时间:2024.06.10 |
注意 |
此产品为《免于办理强制性产品认证证明》下之备件产品,根据国家相关法律规定,仅能直接用于向最终用户提供维修服务目而使用,不能挪作他用,不能在其他经营活动中使用。贵司应在确认购买目的符合国家规定的前提下购本产品。同时,如贵司不是使用本产品的最终用户,请贵司提供最终用户信息(包括名称、地址)。我司保留就产品用途进行查验的权利。如贵司无合理理由不配合查验或产品使用不符合国家规定,贵司应自行承担全部责任,我司保留停止供货并向贵司索赔的权利。
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
后续产品 |
6AG1513-1AM03-7AB0 |
后继产品说明 |
SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN 基于 6ES7513-1AM03-0AB0 带防腐蚀涂层 -40...+70°C, . 中央处理器,带 工作存储器 600 KB 用于 程序及 2.5 MB 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 带双接口交换机, 25 ns Bit-Performance, 需要 SIMATIC 存储卡 |
价格组 / 总部价格组 |
TG / 2AP |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
工厂生产时间 |
45 天 |
净重 (Kg) |
0.664 Kg |
包装尺寸 |
16.00 x 15.50 x 8.00 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047618099510 |
UPC |
804766950834 |
商品代码 |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
产品组 |
X0SN |
组代码 |
R151 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2018.03.29 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|