***备件*** SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP 基于 6ES7516-3AN01-0AB0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, -20°C 条件下开机, 散热器,无可用 PS, 中央处理器,带 工作存储器 1MB 用于 程序及 5MByte 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 带双端口交换机, 第 2 接口:PROFINET RT, 第 3 接口:PROFIBUS, 10 ns Bit 高性能, 需要 SIMATIC 存储卡
注意
商品编号(市售编号) |
6AG1516-3AN01-7AB0 |
产品说明 |
***备件*** SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP 基于 6ES7516-3AN01-0AB0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, -20°C 条件下开机, 散热器,无可用 PS, 中央处理器,带 工作存储器 1MB 用于 程序及 5MByte 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 带双端口交换机, 第 2 接口:PROFINET RT, 第 3 接口:PROFIBUS, 10 ns Bit 高性能, 需要 SIMATIC 存储卡
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2022.10.01 |
注意 |
|
后续产品 |
6AG1516-3AP03-7AB0 |
后继产品说明 |
SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN 基于 6ES7516-3AP03-0AB0 带防腐蚀涂层 -40...+70°C, . 中央处理器,带 工作存储器 2 MB 用于 程序及 7.5 MB 用于数据 第 1 个接口:PROFINET IRT 带双接口交换机, 第 2 接口:PROFINET RT, 第 3 接口:PROFIBUS, 6 ns Bit-Performance, 需要 SIMATIC 存储卡 |
价格组 / 总部价格组 |
ZR / 2ET |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : EAR99H / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
0.940 Kg |
包装尺寸 |
10.50 x 14.70 x 12.90 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047618068141 |
UPC |
804766481987 |
商品代码 |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
产品组 |
4399 |
组代码 |
R151 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2015.08.03 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|